IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
orizzontale
Versione 2
piede orizzontale
Materiale Corpo base
acciaio
M=Mandrino pressore
M8x60
A max.
28
A min.
24
B
24
D1
7
F kN
2,3
H max.
165
H min.
67
H1
40
H2
16
H4
14
Impugnature in plastica
05200-210
L
140
L1 max.
61
L1 min.
19,5
L2
40,5
L3
55,5
L4
14
L5
19
L6
71
S
16
S1
3

Descrizione

Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche