IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
orizzontale
Versione 2
piede orizzontale
Materiale Corpo base
acciaio
M=Mandrino pressore
M6x48
A max.
28
A min.
24
B
22
D1
5,5
F kN
1
H max.
130
H min.
53
H1
30
H2
14
H4
11
Impugnature in plastica
05200-205
L
106
L1 max.
46
L1 min.
15,5
L2
35,5
L3
45
L4
8,5
L5
11,5
L6
53,5
S
14
S1
3

Descrizione

Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche