IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Riscontro
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A max.
32
A min.
30
B1
59
D1
8,5
D2
13
H
40
H1
30
L3
50
L4
9
L5
10
L6
82
S1
4
S2
14

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Parti in acciaio zincate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche