{"product":{"productId":"agid.3188","price":39.99,"name":"GINOCCHIERA A UNCINO, ACCIAIO, D=M12"},"currency":"EUR"}
Ginocchiera a uncino
acciaio
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Rapida chiusura e fissaggio di coperchi e sportelli
- La corsa può essere regolata individualmente in corrispondenza del gancio di chiusura
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
39,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera a uncino
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Diametro mandrino pressore
M12
A
max.
32
A
min.
30
B
45
C
30
D1
8,5
F
kN
3
G
5
H
64
H1
30
H2
31
Impugnature in plastica
05200-135
L
349
L1
90
L2
68
L3
50
L4
9
L5
10
R
215
R1
36,5
S
14
S1
4
Descrizione
Materiale
Leva e piede in acciaio da cementazione 1.0301,
Assi e ganci in acciaio da bonifica 1.0501.
Assi e ganci in acciaio da bonifica 1.0501.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato,
Assi e ganci trattati termicamente,
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Assi e ganci trattati termicamente,
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per modificare la posizione della base, è necessario ruotare i ganci di serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.