IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera a uncino
Materiale Corpo base
acciaio
D=Diametro mandrino pressore
M8
A max.
19
A min.
17
B
32
C
25
D1
6,5
F kN
1
G
3
H
36
H1
16
H2
17
Impugnature in plastica
05200-115
L
231
L1
60
L2
45
L3
39
L4
10
L5
7
R
151
R1
29
S
10
S1
3

Descrizione

Materiale
Leva e piede in acciaio da cementazione 1.0301,
Assi e ganci in acciaio da bonifica 1.0501.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato,
Assi e ganci trattati termicamente,
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per modificare la posizione della base, è necessario ruotare i ganci di serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche