{"product":{"productId":"agid.3184","price":16.3,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO VERTICALE,PIEDINO AD ANGOLO, ACCIAIO ZINCATO,WITH CLAMPING SPINDLE M=M05X35"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
con piedino ad angolo
acciaio
zincato
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
16,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
con piedino ad angolo
Versione 2
with clamping spindle
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
M=Mandrino pressore
M5x35
A
max.
16
A
min.
14
B
22
D1
4,5
F
kN
0,8
H
10
H1
23
H2
9,5
H3
33
H4
10
Impugnature in plastica
05200-100
L
4,5
L1
max.
26
L1
min.
7
L2
32
L3
26
L4
5
L5
30
L6
8,5
R1
56,5
R2
96
S
10,5
S1
2
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
Descrizione
Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.