IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
piede verticale
Versione 2
with clamping spindle
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
M=Mandrino pressore
M10x70
A max.
28
A min.
26
D1
8,5
F kN
3,5
H
33
H1
52
H2
18
H3
61
H4
18
Impugnature in plastica
05200-120
J
9
L
8
L1 max.
74
L1 min.
33
L3
43
L4
7,5
R1
110
R2
177
S
18
S1
7
S2
26
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale

Descrizione

Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche