IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
piede verticale
Versione 2
without clamping spindle
Tipo di prodotto
con braccio tenditore massiccio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
M=Mandrino pressore
M8
A max.
21
A min.
19
D1
7
D2
8,5
F kN
2,2
H
26,5
H1
45,5
H2
14
H3
52,5
H4
12
Impugnature in plastica
05200-115
J
6,5
L
7
L1
75
L3
39
L4
9
R1
103
R2
143
S
6
S2
23
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale

Descrizione

Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le viti non sono comprese.
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota disegno
1) saldabile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche