IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
piede orizzontale
Versione 2
with clamping spindle
Tipo di prodotto
versione grande
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
M=Mandrino pressore
M16x140
A
50
B
70
D1
12,5
F kN
6
H
58
H1
101
H2
30
H3
116
H4
27
Impugnature in plastica
05200-140
L
15
L1 max.
215
L1 min.
55
L2
100
L3
90
L4
20
R1
300
R2
305
S
30
S1
5
S3
44
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale

Descrizione

Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota disegno
1) Impugnatura di plastica 05200
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche