{"product":{"productId":"agid.3171","price":36.41,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO VERTICALE,PIEDE ORIZZONTALE, CON BRACCIOTENDITORE MASS, ACCIAIO ZINCATO,WITHOUT CLAMPING SPINDLE M=M12"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
piede orizzontale
acciaio
zincato
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
36,41 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
piede orizzontale
Versione 2
without clamping spindle
Tipo di prodotto
con braccio tenditore massiccio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
M=Mandrino pressore
M12
A
max.
32
A
min.
32
B
45
D1
8,5
D2
12,5
F
kN
4,5
H
25
H1
45
H2
22
H3
56
H4
19
Impugnature in plastica
05200-135
L
10
L1
122
L2
68
L3
50
L4
9
R1
159
R2
215
S
8
S1
4
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
Descrizione
Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le viti non sono comprese.
Nota disegno
1) saldabile
Accessory
05200 Impugnature in plastica
05280 Tappi di protezione
05899 Sensore di forza per morsa rapida
05280 Tappi di protezione
05899 Sensore di forza per morsa rapida
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.