{"product":{"productId":"agid.22220","price":12.24,"name":"SQUADRA / ANGOLARE APERTO L=80, B=40,H=60, ACCIAIO ZINCATO E PASSIVATO"},"currency":"EUR"}
Squadra / Angolare
Aperto
acciaio
zincato e passivato
- Spostamento e posizionamento flessibili
- Montaggio più semplice tramite l'apertura
- Regolabile in continuo
Unità di vendita
12,24 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Squadra / Angolare
Versione 1
Aperto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
Chiave in acciaio
1.0037
B=Larghezza
40
H=Altezza
60
L=Lunghezza
80
S=Spessore
4
B1
10,4
H1
36
L1
56
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
L'angolare può essere usato come battuta su tavoli forati a griglia e tavoli scanalati. Insieme alle viti con testa zigrinata è possibile praticare una regolazione di precisione. Gli angolari vengono fissati su tavoli forati a griglia tramite bulloni di fissaggio dotati di rondella. In combinazione con i dispositivi di serraggio a eccentrico, possono essere fissati anche su tavole macchina con cave.
Vantaggi
Posizionamento e spostamento flessibili.
Montaggio semplificato mediante l'apertura.
Regolazione continua
Montaggio semplificato mediante l'apertura.
Regolazione continua
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.