IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
Chiave in acciaio
1.0037
B=Larghezza
40
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
180
S=Spessore
5
B1
10,4
L1
160

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
Le piastre possono essere usate insieme a cuscinetti volventi e morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto. Le piastre sono fissate usando i bulloni di fissaggio con rondella su tavole di foratura. In combinazione con i dispositivi di serraggio a eccentrico, possono essere fissate anche su tavole macchina con cave.
Vantaggi
Posizionamento e spostamento flessibili.
Regolazione continua
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche