IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cuscinetti volventi
Versione 1
con perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Chiave in acciaio
1.0718
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
M6
H=Altezza
20
L=Lunghezza filettatura
4

Descrizione

Materiale
Cuscinetto volvente acciaio 1.0715.
Gambo filettato acciaio.
Versione
Cuscinetto volvente brunito.
Gambo filettato zincato.
Nota
I cuscinetti volventi possono essere usati insieme a piastre e morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche