IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bullone di fissaggio
Forma
C
Versione 1
con piastra di adattamento
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
Superficie componente
zincato
B=Larghezza
52
D=Diametro
20
H=Altezza
34
L=Lunghezza
96
S=Spessore
5
B1
13
B2
26
B3
7
B4
38
D1
M5
D2
M5
D3
M6
H1
21
L1
11
L2
30
L3
13
L4
26
L5
26
L6
7
L7
38
L8
30
SW
6

Descrizione

Materiale

Flangia di adattamento acciaio.

Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Flangia di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota
Le flange di adattamento sono compatibili con la ginocchiera di serraggio rapido con schema di foratura 3 o 4, per piastre con foro bloccante o piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche