{"product":{"productId":"agid.22213","price":36.73,"name":"BULLONE DI FISSAGGIO CON PIASTRA DIADATTAMENTO D=20, L=66, B=52 FORMA:A,ACCIAIO INOX LUCIDO, COMP:ACCIAIO LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Bullone di fissaggio
con piastra di adattamento
acciaio inox
grezzo
- Compatibile con la morsa rapida KIPP
Unità di vendita
36,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone di fissaggio
Forma
A
Versione 1
con piastra di adattamento
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
Superficie
componente
zincato
B=Larghezza
52
D=Diametro
20
H=Altezza
34
L=Lunghezza
66
S=Spessore
5
B1
13
B2
26
D1
M5
H1
21
L1
11
L2
30
L3
13
L4
26
SW
6
Descrizione
Materiale
Flangia di adattamento acciaio.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Flangia di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota
Le flange di adattamento sono compatibili con la ginocchiera di serraggio rapido Kipp con schema di foratura 3, per piastre con foro bloccante o piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.