{"product":{"productId":"agid.22206","price":25.81,"name":"BULLONE DI FISSAGGIO CON RONDELLA,D=20, H=48, ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Bullone di fissaggio
con rondella
acciaio inox
grezzo
- Protezione delle superfici
Unità di vendita
25,81 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone di fissaggio
Versione 1
con rondella
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
B=Campo di serraggio
0-10
D1=Diametro esterno
40
D=Diametro
20
H=Altezza
48
H1
21
H2
7
SW
6
Descrizione
Materiale
Rondella acciaio 1.0715
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Rondella zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota
Per il fissaggio di piastre di adattamento, angolari e piastre aperte su tavole a griglia o piastre con fori di Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm. Può essere utilizzato anche come punto di arresto e per il posizionamento e il fissaggio di piastre di bloccaggio intercambiabili. I cunei di serraggio vengono bloccati nel foro ruotando la vite cilindrica.
Vantaggi
Funzione anche per spessori materiale delle piastre di staffaggio (Metallo: ≥8 mm o ≥4 mm ; legno ≥18 mm).
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Altezza ridotta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.