{"product":{"productId":"agid.22202","price":74.44,"name":"BULLONE DI FISSAGGIO FORMA:A SENZAMANIGLIA A LEVA, D=16, H=78, ACCIAIOBRUNITO"},"currency":"EUR"}
Bullone di fissaggio
without clamping lever
acciaio
brunito
Unità di vendita
74,44 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone di fissaggio
Forma
A
Versione 1
without clamping lever
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
B=Campo di serraggio
0-36
D1=Diametro esterno
34
D=Diametro
16
H=Altezza
78
H1
17,5
H2
49
SW
6
Descrizione
Materiale
Elementi di centraggio e cunei di serraggio in acciaio 1.0715.
Anello di serraggio in acciaio.
Anello di serraggio in acciaio.
Versione
Perni di centraggio e anello di serraggio fosfatizzati.
Cunei di serraggio bruniti.
Scala di misurazione lavorata al laser.
Nota
Stringendo la vite vengono serrati tutti e due i cunei di serraggio nel foro. L'anello di serraggio regolabile in modo continuo consente di fissare in modo sicuro varie staffe di riferimento di spessore differente.
Utilizzo
I bulloni di fissaggio sono ideali per fissare le staffe di riferimento su vari spessori di materiali su tavole di foratura / saldatura con foro Ø 16 mm o 28 mm.
Vantaggi
Campo di serraggio regolabile in modo continuo tra 0-36 mm e 0-75 mm.
Insensibile al diametro e alla qualità superficiale del foro (fino a H12).
Campo di serraggio facile da prestabilire mediante scala.
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Effetto discendente anche per spessori materiale della tavola (≥8 mm o ≥4 mm).
Compatibile con le comuni staffe di riferimento
Insensibile al diametro e alla qualità superficiale del foro (fino a H12).
Campo di serraggio facile da prestabilire mediante scala.
Serraggio nel foro con protezione della superficie.
Effetto discendente anche per spessori materiale della tavola (≥8 mm o ≥4 mm).
Compatibile con le comuni staffe di riferimento
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.