IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M48X3
Carico statico massimo kN
160
Coppia di serraggio max. su SW1 Nm
90
Corsa di serraggio max.
2,2
D1
28
Forza di serraggio nominale kN
80
H
90
H1
75
S
7,5
SW1
17
SW2
41

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Le viti di serraggio sono provviste di un sistema brevettato di serraggio a cuneo. Questo sistema consente di ottenere forze di serraggio maggiori con coppie di serraggio ridotte con un semplice azionamento manuale. Il sistema di serraggio a cuneo è autobloccante in ogni posizione di serraggio. Mediante la filettatura esterna della vite di serraggio è possibile effettuare un percorso più lungo prima di effettuare il serraggio tramite il sistema di serraggio a cuneo (fino a un sollevamento di 2,2 mm). Le viti di serraggio trovano applicazione in molteplici campi, soprattutto in presse, punzonatrici e macchine utensili, ma anche nella costruzione di dispositivi e mezzi di produzione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche