IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado tenditore
Versione 1
con pomello a lobi
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
alluminio
D=Filettatura
M16
Carico statico massimo kN
120
Coppia di serraggio max. Nm
15
Forza di serraggio max. kN
40
T max.
24
T min.
16

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio da bonifica, coperchio in alluminio, pomello a lobi e impugnatura a T in materiale termoplastico.
Versione
Carbonitrurato. Pomello a lobi e impugnatura a T di colore nero.
Nota
Il dadi tenditori con pomelli a lobi o impugnatura a T sono un'evoluzione del dado tenditore di comprovata efficacia 04750. L'esagono di manovra è stato sostituito con un pomello (a lobi o a T) e integrato con un meccanismo a incastro. Un ingranaggio epicicloidale integrato funge da moltiplicatore di forza, il meccanismo a incastro attua la commutazione automatica del movimento di avanzamento fino all'effettivo serraggio. In questo modo, mediante una semplice azione manuale e senza una chiave ad anello o a tubo, ecc. è possibile ottenere forze di serraggio significative. La robusta struttura e la funzione autobloccante garantiscono un'elevata sicurezza di funzionamento. I dadi tenditori trovano applicazione oltre che nell'industria meccanica anche in tutti quei casi in cui si desidera ottenere un'elevata forza di serraggio con il minimo dispendio. In condizioni di esercizio normali (max. 120 °C) i dadi tenditori non richiedono manutenzione.

La classe di resistenza del gambo filettato deve essere pari ad almeno Q 10.9.
In caso di dimetri di filettatura inferiori a M16, è necessario usare gambi filettati con classe di resistenza 12.9 e ridurre il carico massimo statico consentito.
Vantaggi
- Funzionamento semplice, manuale.
- Elevata forza di serraggio grazie all'amplificazione della forza.
- Azionamento rapido mediante un meccanismo automatico di commutazione.
- Elevata sicurezza di esercizio grazie alla funzione autobloccante.
Nota disegno
1) Meccanismo di bloccaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche