{"product":{"productId":"agid.3161","price":498.13,"name":"DADO TENDITORE CON POMELLO A LOBI D=M12ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Dado tenditore
con pomello a lobi
acciaio da bonifica
- Ingranaggio epicicloidale integrato per la moltiplicazione della coppia di serraggio manuale
- Struttura robusta
- Autobloccante in ogni posizione di serraggio
- Elevate forze di serraggio
- Comando manuale
Unità di vendita
498,13 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado tenditore
Versione 1
con pomello a lobi
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
alluminio
D=Filettatura
M12
Carico statico
massimo
kN
70
Coppia
di serraggio
max. Nm
15
Forza di serraggio
max. kN
40
T
max.
24
T
min.
16
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio da bonifica, coperchio in alluminio, pomello a lobi e impugnatura a T in materiale termoplastico.
Versione
Carbonitrurato. Pomello a lobi e impugnatura a T di colore nero.
Nota
Il dadi tenditori con pomelli a lobi o impugnatura a T sono un'evoluzione del dado tenditore di comprovata efficacia 04750. L'esagono di manovra è stato sostituito con un pomello (a lobi o a T) e integrato con un meccanismo a incastro. Un ingranaggio epicicloidale integrato funge da moltiplicatore di forza, il meccanismo a incastro attua la commutazione automatica del movimento di avanzamento fino all'effettivo serraggio. In questo modo, mediante una semplice azione manuale e senza una chiave ad anello o a tubo, ecc. è possibile ottenere forze di serraggio significative. La robusta struttura e la funzione autobloccante garantiscono un'elevata sicurezza di funzionamento. I dadi tenditori trovano applicazione oltre che nell'industria meccanica anche in tutti quei casi in cui si desidera ottenere un'elevata forza di serraggio con il minimo dispendio. In condizioni di esercizio normali (max. 120 °C) i dadi tenditori non richiedono manutenzione.
La classe di resistenza del gambo filettato deve essere pari ad almeno Q 10.9.
In caso di dimetri di filettatura inferiori a M16, è necessario usare gambi filettati con classe di resistenza 12.9 e ridurre il carico massimo statico consentito.
La classe di resistenza del gambo filettato deve essere pari ad almeno Q 10.9.
In caso di dimetri di filettatura inferiori a M16, è necessario usare gambi filettati con classe di resistenza 12.9 e ridurre il carico massimo statico consentito.
Vantaggi
- Funzionamento semplice, manuale.
- Elevata forza di serraggio grazie all'amplificazione della forza.
- Azionamento rapido mediante un meccanismo automatico di commutazione.
- Elevata sicurezza di esercizio grazie alla funzione autobloccante.
- Elevata forza di serraggio grazie all'amplificazione della forza.
- Azionamento rapido mediante un meccanismo automatico di commutazione.
- Elevata sicurezza di esercizio grazie alla funzione autobloccante.
Nota disegno
1) Meccanismo di bloccaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.