{"product":{"productId":"agid.3158","price":490.27,"name":"DADO TENDITORE D=M12 ACCIAIO DABONIFICA, COMP:ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Dado tenditore
acciaio da bonifica
- Ingranaggio epicicloidale integrato per la moltiplicazione della coppia di serraggio manuale
- Autobloccante in ogni posizione di serraggio
- Elevate forze di serraggio
Unità di vendita
490,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado tenditore
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
alluminio
D=Filettatura
M12
B
14
Carico statico
massimo
kN
70
Coppia
di serraggio
max. Nm
20
D1
32
D2
60
D3
62
Forza di serraggio
max. kN
60
H
50
H1
10
SW1
13
T
max.
24
T
min.
16
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio da bonifica, coperchio in alluminio.
Versione
Carbonitrurato.
Nota
La caratteristica principale del dado di serraggio è un ingranaggio epicicloidale integrato per la moltiplicazione della coppia di serraggio manuale. Dopo l'impostazione manuale del dado di serraggio fino all'elemento di serraggio, si aziona il pignone conduttore dell'ingranaggio epicicloidale girando verso destra l'esagono di manovra ”SW1”. Il dado tenditore è autobloccante in ogni posizione di serraggio. Il dado di serraggio può essere usato in molteplici situazioni nel campo delle costruzioni meccaniche, in particolare per il bloccaggio di utensili nelle presse e nelle punzonatrici.
Per le viti idonee per le cave a T vedere 07040.
I dadi di serraggio vengono forniti senza viti per cave a T.
Per le viti idonee per le cave a T vedere 07040.
I dadi di serraggio vengono forniti senza viti per cave a T.
Nota disegno
1) Meccanismo di bloccaggio
2) Viti per cave a T fino a M24, min. classe di resistenza 10.9
2) Viti per cave a T fino a M24, min. classe di resistenza 10.9
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.