{"product":{"productId":"agid.32798","price":8.15,"name":"PIATTELLI DI SPINTA PER TENDITORI,FORMA:A LISCIO 25X36X28, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Piattelli di spinta
per tenditori
acciaio inox
- Dispositivo di serraggio per tenditori
- Due diversi modelli
- Superfici di serraggio zigrinate e lisce
- Per il serraggio di pezzi grezzi o prelavorati
Unità di vendita
8,15 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piattelli di spinta
Forma
A
Versione 1
per tenditori
Materiale
Corpo base
acciaio inox
B=Larghezza
36
H=Altezza
28
L=Lunghezza
25
B1
26
Tipo di forma
liscio
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Nota
I tenditori possono essere dotati di pressori lisci.
Accessory
Tenditori ad alta resistenza 04629.
Tenditori ad alta resistenza a 3 stadi 04629-10.
Tenditori ad alta resistenza a 3 stadi 04629-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.