IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piattelli di spinta
Forma
A
Versione 1
per tenditori
Materiale Corpo base
acciaio inox
B=Larghezza
19
H=Altezza
14
L=Lunghezza
12
B1
13
Tipo di forma
liscio

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Nota
I tenditori possono essere dotati di pressori lisci.
Accessory
Tenditori ad alta resistenza 04629.
Tenditori ad alta resistenza a 3 stadi 04629-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche