{"product":{"productId":"agid.20132","price":155.96,"name":"SOPRALZO VERSIONE CORTA, PER TENDITORI,M12, H=35, L=65, B=36, ACCIAIO DABONIFICA NERO"},"currency":"EUR"}
Sopralzo
per tenditori
acciaio da bonifica
nero
- Possibilità di altre altezze di serraggio
- Passaggio continuo delle altezze di serraggio
Unità di vendita
155,96 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sopralzo
Versione 1
per tenditori
Versione 2
versione corta
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
B=Lunghezza/Larghezza
36
D=Filettatura
M12
H=Altezza
35
L=Lunghezza/Larghezza
65
D1
M6
Forza di serraggio
kN
22
L1
12
L2
58,5
Larghezza cava
14
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
L'elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio viene posizionato sulla tavola della macchina e fissato. Quindi il tenditore viene avvitato insieme all'elemento di rialzo. Utilizzando la vite di aggiustaggio si può regolare in continuo l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Vantaggi
- Si possono ottenere altre altezze di serraggio inserendo vari elementi intermedi.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.