{"product":{"productId":"agid.20132","price":255.74,"name":"SOPRALZO VERSIONE LUNGA, PER TENDITORI,M20, H=80, L=175, B=58, ACCIAIO DABONIFICA NERO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Sopralzo
per tenditori
acciaio da bonifica
nero
zincato
- Possibilità di altre altezze di serraggio
- Passaggio continuo delle altezze di serraggio
Unità di vendita
255,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Sopralzo
Versione 1
per tenditori
Versione 2
versione lunga
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
58
D=Filettatura
M20
H=Altezza
80
L=Lunghezza/Larghezza
175
D1
M10
Forza di serraggio
kN
49
L1
19
L2
165
Larghezza cava
22
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
L'elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio viene posizionato sulla tavola della macchina e fissato. Quindi il tenditore viene avvitato insieme all'elemento di rialzo. Utilizzando la vite di aggiustaggio si può regolare in continuo l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Vantaggi
- Si possono ottenere altre altezze di serraggio inserendo vari elementi intermedi.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.