IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Sopralzo
Versione 1
per tenditori
Versione 2
versione lunga
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
45
D=Filettatura
M12
H=Altezza
60
L=Lunghezza/Larghezza
135
D1
M8
Forza di serraggio kN
30
L1
12
L2
127
Larghezza cava
14

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
L'elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio viene posizionato sulla tavola della macchina e fissato. Quindi il tenditore viene avvitato insieme all'elemento di rialzo. Utilizzando la vite di aggiustaggio si può regolare in continuo l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Vantaggi
- Si possono ottenere altre altezze di serraggio inserendo vari elementi intermedi.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche