{"product":{"productId":"agid.24212","price":242.72,"name":"DISPOSITIVO DI SERRAGGIO A TRE STADI,VERSIONE CORTA, FORMA:B SENZA BRACCIODI SPINTA, M12, L=65, B=52, H=67,ACCIAIO DA BONIFICA NERO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di serraggio
versione corta
acciaio da bonifica
nero
zincato
- Campo di regolazione in continuo a 3 livelli
- Forze di serraggio elevate da 22 kN a 49 kN
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza
Unità di vendita
242,72 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di serraggio
Forma
B
Versione 1
versione corta
Versione 2
a tre stadi
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
52
D=Filettatura
M12
H=Altezza
67
L=Lunghezza/Larghezza
65
Coppia di serraggio
M2
Nm
40
Forza di serraggio
kN
22
H1
9-74
H3
25
H4
16
H5
16
L1
14,5
Larghezza cava
14
Tipo di forma
senza braccio di spinta
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Montaggio
1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Fornitura
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
- Kit di fissaggio
Accessory
Elemento di rialzo 04630
Pressori 04631
Pressori 04631
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.