{"product":{"productId":"agid.24212","price":663.55,"name":"DISPOSITIVO DI SERRAGGIO A TRE STADI,VERSIONE LUNGA, FORMA:A CON BRACCIO DISPINTA, M20, L=170, B=85, H=140,ACCIAIO DA BONIFICA NERO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di serraggio
versione lunga
acciaio da bonifica
nero
zincato
- Campo di regolazione in continuo a 3 livelli
- Forze di serraggio elevate da 22 kN a 49 kN
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza
Unità di vendita
663,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di serraggio
Forma
A
Versione 1
versione lunga
Versione 2
a tre stadi
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
85
D=Filettatura
M20
H=Altezza
140
L=Lunghezza/Larghezza
170
SW=Apertura chiave
12
A
max.
172
A
min.
68
B1
25
Coppia di serraggio
M1
Nm
220
Coppia di serraggio
M2
Nm
200
D1
M24
Forza di serraggio
kN
49
H1
16-169
H2
207
H3
52
H4
34
H5
34
L1
29
Larghezza cava
22
Tipo di forma
con braccio di spinta
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Montaggio
1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Portare il braccio di spinta nella posizione desiderata.
3. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
2. Portare il braccio di spinta nella posizione desiderata.
3. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Fornitura
- Unità di serraggio
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
Accessory
Elemento di rialzo 04630
Pressori 04631
Pressori 04631
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.