IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di serraggio
Forma
B
Versione 1
versione lunga
Versione 2
a tre stadi
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
85
D=Filettatura
M20
H=Altezza
140
L=Lunghezza/Larghezza
170
Coppia di serraggio M2 Nm
200
Forza di serraggio kN
49
H1
16-169
H3
52
H4
34
H5
34
L1
29
Larghezza cava
22
Tipo di forma
senza braccio di spinta

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Montaggio
1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Fornitura
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
Accessory
Elemento di rialzo 04630
Pressori 04631
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche