IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di serraggio
Forma
A
Versione 1
versione lunga
Versione 2
a tre stadi
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
75
D=Filettatura
M16
H=Altezza
116
L=Lunghezza/Larghezza
150
SW=Apertura chiave
10
A max.
144
A min.
48
B1
20
Coppia di serraggio M1 Nm
200
Coppia di serraggio M2 Nm
150
D1
M20
Forza di serraggio kN
43
H1
16-147
H2
175
H3
43
H4
29
H5
29
L1
25
Larghezza cava
18
Tipo di forma
con braccio di spinta

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Montaggio
1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Portare il braccio di spinta nella posizione desiderata.
3. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Fornitura
- Unità di serraggio
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
Accessory
Elemento di rialzo 04630
Pressori 04631
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche