{"product":{"productId":"agid.24212","price":353.05,"name":"DISPOSITIVO DI SERRAGGIO A TRE STADI,VERSIONE LUNGA, FORMA:B SENZA BRACCIODI SPINTA, M16, L=150, B=75, H=116,ACCIAIO DA BONIFICA NERO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di serraggio
versione lunga
acciaio da bonifica
nero
zincato
- Campo di regolazione in continuo a 3 livelli
- Forze di serraggio elevate da 22 kN a 49 kN
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza
Unità di vendita
353,05 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di serraggio
Forma
B
Versione 1
versione lunga
Versione 2
a tre stadi
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
75
D=Filettatura
M16
H=Altezza
116
L=Lunghezza/Larghezza
150
Coppia di serraggio
M2
Nm
150
Forza di serraggio
kN
43
H1
16-147
H3
43
H4
29
H5
29
L1
25
Larghezza cava
18
Tipo di forma
senza braccio di spinta
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Montaggio
1. Posizionare l'elemento di supporto sulla tavola da lavoro e fissarlo con la coppia di serraggio specificata.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo la vite di regolazione.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Fornitura
- Elemento di supporto a tre stadi
- Kit di fissaggio
- Kit di fissaggio
Accessory
Elemento di rialzo 04630
Pressori 04631
Pressori 04631
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.