{"product":{"productId":"agid.3152","price":306.91,"name":"BLOCCO STAFF. COMPATTO DI.2 80X42X65ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO CEMENTAZIONE"},"currency":"EUR"}
Blocco di staffaggio compatto
alluminio
- Cambio dei pezzi da lavorare senza ostacoli
- Elevata forza di serraggio autobloccante
- Intervallo di regolazione continuo
- Forza di serraggio elevata senza grande dispendio di forza
Unità di vendita
306,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Blocco di staffaggio compatto
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
B=Larghezza
42
H=Altezza
65
L=Lunghezza
80
B1
18
D
M10
Forza di serraggio
kN
10
H1
30
H2
50
L1
40
L2
17
L3
45
SW
6
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio, maniglia a leva in acciaio da cementazione. Vite di serraggio classe di resistenza 10.9.
Versione
Alloggiamento non trattato, maniglia a leva rettificata e brunita.
Nota
Il braccio di spinta del tenditore compatto è completamente retraibile.
Vantaggi tecnici del tenditore compatto:
- cambio dei pezzi da lavorare senza ostacoli
- intervallo di regolazione continuo
- forza di serraggio autobloccante elevata
- altezza variabile (per i rialzi vedere 04626)
- forza di serraggio elevata senza grande dispendio di forza
- tenditore idoneo anche come battuta
Vantaggi tecnici del tenditore compatto:
- cambio dei pezzi da lavorare senza ostacoli
- intervallo di regolazione continuo
- forza di serraggio autobloccante elevata
- altezza variabile (per i rialzi vedere 04626)
- forza di serraggio elevata senza grande dispendio di forza
- tenditore idoneo anche come battuta
Su richiesta
Braccio di spinta più lungo (L1)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.