{"product":{"productId":"agid.3152","price":204.61,"name":"BLOCCO STAFF. COMPATTO DI.1 53X32X43ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO CEMENTAZIONE"},"currency":"EUR"}
Blocco di staffaggio compatto
alluminio
- Cambio dei pezzi da lavorare senza ostacoli
- Elevata forza di serraggio autobloccante
- Intervallo di regolazione continuo
- Forza di serraggio elevata senza grande dispendio di forza
Unità di vendita
204,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Blocco di staffaggio compatto
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
B=Larghezza
32
H=Altezza
43
L=Lunghezza
53
B1
11
D
M8
Forza di serraggio
kN
5
H1
17
H2
30
L1
27
L2
11
L3
29
SW
4
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio, maniglia a leva in acciaio da cementazione. Vite di serraggio classe di resistenza 10.9.
Versione
Alloggiamento non trattato, maniglia a leva rettificata e brunita.
Nota
Il braccio di spinta del tenditore compatto è completamente retraibile.
Vantaggi tecnici del tenditore compatto:
- cambio dei pezzi da lavorare senza ostacoli
- intervallo di regolazione continuo
- forza di serraggio autobloccante elevata
- altezza variabile (per i rialzi vedere 04626)
- forza di serraggio elevata senza grande dispendio di forza
- tenditore idoneo anche come battuta
Vantaggi tecnici del tenditore compatto:
- cambio dei pezzi da lavorare senza ostacoli
- intervallo di regolazione continuo
- forza di serraggio autobloccante elevata
- altezza variabile (per i rialzi vedere 04626)
- forza di serraggio elevata senza grande dispendio di forza
- tenditore idoneo anche come battuta
Su richiesta
Braccio di spinta più lungo (L1)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.