{"product":{"productId":"agid.3149","price":232.82,"name":"STAFFA VERTICALE, FORMA:D CON VITE DISERRAGGIO E F, H4=91-121, ACCIAIOCEMENTATO, BRUNITO, RETTI"},"currency":"EUR"}
Staffa verticale
acciaio
cementato, brunito e rettificato
- Serraggio rapido manuale mediante mandrino filettato ed eccentrico elicoidale
- Cambio dei pezzo da lavorare più semplice e veloce mediante allontanamento con rotazione della staffa di serraggio
- Modello compatto
Unità di vendita
232,82 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa verticale
Forma
D
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
cementato, brunito e rettificato
H4=Altezza
91-121
Altezza di serraggio max. H1
98
Altezza di serraggio min. H2
68
H3
15
Tipo di forma
con vite di serraggio e filettatura
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
L'altezza di serraggio può essere aumentata mediante i cilindri di regolazione dell'altezza 04378 e, per i modelli da 04620-12 a 04620-14 e da 04620-22 a 04620-24, ridotta tramite i supporti oscillanti 02000.
I dispositivi di serraggio offrono i seguenti vantaggi:
- serraggio rapido manuale mediante mandrino filettato ed eccentrico elicoidale.
- cambio rapido e agevole del pezzo grazie alla rotazione laterale della staffa di serraggio.
- esecuzione compatta, che richiede poco spazio durante il serraggio.
- facile adattamento anche ad altezze di serraggio elevate grazie ai cilindri di regolazione dell'altezza.
I dispositivi di serraggio possono essere fissati in due modi:
1) in una cava a T,
2) con il perno filettato M12 direttamente sulla piastra, ad esempio su un dispositivo.
I dispositivi di serraggio offrono i seguenti vantaggi:
- serraggio rapido manuale mediante mandrino filettato ed eccentrico elicoidale.
- cambio rapido e agevole del pezzo grazie alla rotazione laterale della staffa di serraggio.
- esecuzione compatta, che richiede poco spazio durante il serraggio.
- facile adattamento anche ad altezze di serraggio elevate grazie ai cilindri di regolazione dell'altezza.
I dispositivi di serraggio possono essere fissati in due modi:
1) in una cava a T,
2) con il perno filettato M12 direttamente sulla piastra, ad esempio su un dispositivo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.