{"product":{"productId":"agid.20099","price":28.13,"name":"MORSETTO A V LISCIO CON VITE TESTACILINDRICA, FORMA:B D=M05X16, L=9,6,ACCIAIO TEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Morsetto a v
Liscio
acciaio
temprato e brunito
- Indicato per serraggi multipli
- Particolarmente adatto per pezzi piccoli
- Per forze di serraggio elevate
Unità di vendita
28,13 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Forma
B
Versione 1
Liscio
Versione 2
with socket head screw
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
B=Larghezza
12
D=Filettatura
M5X16
H=Altezza
13,4
L=Lunghezza
9,6
A
max.
14
A
min.
12
Applicazione
parti lavorate
Coppia
di serraggio
max. Nm
5,4
Forza di serraggio
max. kN
3
SW
4
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Griffe temperate (33-39 HRC) e brunite.
Nota
Per il loro principio di funzionamento, i morsetti a V sono adatti per il serraggio multiplo.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsetto a V con effetto di trazione verso il basso.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsetto a V con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno
La misura L si riferisce a ≤A.
La misura H si riferisce a ≥A.
1) O-ring
La misura H si riferisce a ≥A.
1) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.