IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Forma
A
Versione 1
Liscio
Versione 2
with csk. Screw
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
B=Larghezza
18,4
D=Filettatura
M8X20
H=Altezza
11,8
L=Lunghezza
11,3
A max.
21,5
A min.
18,5
Applicazione
parti lavorate
Coppia di serraggio max. Nm
18
Forza di serraggio max. kN
5
SW
5
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Griffe temperate (33-39 HRC) e brunite.
Nota
Per il loro principio di funzionamento, i morsetti a V sono adatti per il serraggio multiplo.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsetto a V con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno
La misura L si riferisce a ≤A.
La misura H si riferisce a ≥A.

1) O-ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche