{"product":{"productId":"agid.3119","price":318.85,"name":"MORSETTO A V DOPPIO, ZIGRINATO, B=56PER FORO FILETTATO G=M16, ACCIAIO PERUTENSILI TEMPRATO, COMP:ACCIAIO PERUTENSILI TEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Morsetto a v
doppio
acciaio per utensili
temprato
- Ideale per serraggi multipli orizzontali e verticali
- Per forze di serraggio elevate
- Utilizzabile sia in un foro filettato che in una cava a T
- Con effetto discendente
Unità di vendita
318,85 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Versione 1
doppio
Versione 2
per foro filettato
Tipo di prodotto
bloccaggio laterale
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Materiale
Componente
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato
Superficie
componente
temprato e brunito
B=Larghezza
56
D=Filettatura
M16X80
A
max.
67
A
min.
57
Applicazione
parti grezze
B1
42
C
50
Coppia
di serraggio
max. Nm
210
E
5
Forza di serraggio
max. kN
60
G
M16
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Corpo base e segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili.
Versione
Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio in acciaio temprati (49-51 HRC) e bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Segmenti di bloccaggio in acciaio temprati (49-51 HRC) e bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota
I morsetti a V doppi, per la loro forma compatta, sono particolarmente adatti per serraggi multipli orizzontali e verticali. Le superfici del cuneo temprate e rettificate consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
A scelta, è possibile fissare i morsetti a V corrispondenti in un foro modulare o in una cava a T. Se si avvita la vite a testa cilindrica DIN 912, i due segmenti di bloccaggio si spostano verso l'esterno e spingono i pezzi da lavorare contro una battuta fissa.
Grazie al doppio cuneo, con questo modello si ottiene il cosiddetto ”effetto discendente”.
Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
A scelta, è possibile fissare i morsetti a V corrispondenti in un foro modulare o in una cava a T. Se si avvita la vite a testa cilindrica DIN 912, i due segmenti di bloccaggio si spostano verso l'esterno e spingono i pezzi da lavorare contro una battuta fissa.
Grazie al doppio cuneo, con questo modello si ottiene il cosiddetto ”effetto discendente”.
Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04527-12 = ±1,0 mm
04527-16 = ±1,5 mm
Nota disegno
D) Vite a testa cilindrica DIN 912
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Battuta fissa
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Battuta fissa
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.