IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Versione 1
con sovrametallo
Versione 2
per foro filettato
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato
Superficie componente
temprato e brunito
B=Larghezza
56
D=Filettatura
M16X60
A max.
76
A min.
67
Applicazione
parti grezze
B1
42
C
29
Coppia di serraggio max. Nm
210
E
5
Forza di serraggio max. kN
50
G
M16
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio per utensili.
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Versione
Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota
La particolarità dei morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo pari a 3 mm per ogni ganascia per il modello 04526-08 e a 5 mm per i modelli 04526-12 e 04526-16.
Questo aumento di lunghezza consente l'inserimento di forme adatte alla conformazione geometrica del pezzo da lavorare (v. figura).

Le ganasce modello 04526-08 e 04526-0810 non presentano zigrinatura.

Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Su richiesta
Segmenti di bloccaggio con forma lavorata o altre durezze.
Nota disegno
D) Vite a testa cilindrica DIN 912

1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche