{"product":{"productId":"agid.3116","price":228.52,"name":"MORSETTO A V CON SOVRAMETALLO, B=41 PERFORO FILETTATO G=M12, ACCIAIO PERUTENSILI TEMPRATO, COMP:ACCIAIO PERUTENSILI TEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Morsetto a v
con sovrametallo
acciaio per utensili
temprato
- Aggiunta di lunghezza per la lavorazione dei profili del pezzo
- Sovrametallo per ganascia
- Per forze di serraggio elevate
- Corpo base temprato
Unità di vendita
228,52 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Versione 1
con sovrametallo
Versione 2
per foro filettato
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Materiale
Componente
acciaio per utensili
Superficie
corpo base
temprato
Superficie
componente
temprato e brunito
B=Larghezza
41
D=Filettatura
M12X40
A
max.
59
A
min.
52
Applicazione
parti grezze
B1
30
C
22
Coppia
di serraggio
max. Nm
85
E
4
Forza di serraggio
max. kN
30
G
M12
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio per utensili.
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Versione
Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota
La particolarità dei morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo pari a 3 mm per ogni ganascia per il modello 04526-08 e a 5 mm per i modelli 04526-12 e 04526-16.
Questo aumento di lunghezza consente l'inserimento di forme adatte alla conformazione geometrica del pezzo da lavorare (v. figura).
Le ganasce modello 04526-08 e 04526-0810 non presentano zigrinatura.
Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Questo aumento di lunghezza consente l'inserimento di forme adatte alla conformazione geometrica del pezzo da lavorare (v. figura).
Le ganasce modello 04526-08 e 04526-0810 non presentano zigrinatura.
Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Su richiesta
Segmenti di bloccaggio con forma lavorata o altre durezze.
Nota disegno
D) Vite a testa cilindrica DIN 912
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.