IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Versione 1
con sovrametallo
Versione 2
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Materiale Componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
temprato
Superficie componente
temprato e brunito
B=Larghezza
29
D=Filettatura
M8X25
A max.
37
A min.
33
Applicazione
parti lavorate
B1
21
C
15
Coppia di serraggio max. Nm
25
E
2,5
Forza di serraggio max. kN
15
G
10
Sistema di fissaggio
cava a T

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio per utensili.
Segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili (30 HRC).
Versione
Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota
La particolarità dei morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo pari a 3 mm per ogni ganascia per il modello 04526-08 e a 5 mm per i modelli 04526-12 e 04526-16.
Questo aumento di lunghezza consente l'inserimento di forme adatte alla conformazione geometrica del pezzo da lavorare (v. figura).

Le ganasce modello 04526-08 e 04526-0810 non presentano zigrinatura.

Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
Su richiesta
Segmenti di bloccaggio con forma lavorata o altre durezze.
Nota disegno
D) Vite a testa cilindrica DIN 912

1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche