{"product":{"productId":"agid.3110","price":151.35,"name":"MORSETTO A V SU DUE LATI, BILATERALE,CON SOVRAMETALLO B=28, ACCIAIO DABONIFICA NERO TRATTATO TERMICAMENTETRATTATO TERMICAMENTE"},"currency":"EUR"}
Morsetto a v
con sovrametallo
acciaio da bonifica
nero
trattato termicamente
- Aggiunta di lunghezza per la lavorazione dei profili del pezzo
- Idoneo per serraggi multipli
- Per forze di serraggio elevate
- Utilizzabile sia in un foro filettato che in una cava a T
- Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza
Unità di vendita
151,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Versione 1
con sovrametallo
Versione 2
double sided
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
trattato termicamente
Superficie
componente
trattato termicamente
B=Larghezza
28
D=Filettatura
M10X25
A
max.
47
A
min.
42
Applicazione
parti lavorate
C
19
Coppia
di serraggio
max. Nm
37
E
3,5
Forza di serraggio
max. kN
15
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio trattati termicamente, colore nero.
Nota
La particolarità di questi morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo. Questo aumento di lunghezza consente di adattare la lavorazione dei profili alla geometria del pezzo. Inoltre, sono adatti per serraggi multipli grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Nota bene
La particolarità dei morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo pari a 3 mm per ogni ganascia per morsa per il modello M8 e a 5 mm per i modelli M10, M12 e M16.
Nota disegno
D) Vite a testa cilindrica DIN 6912
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.