{"product":{"productId":"agid.3106","price":160.1,"name":"MORSETTO A V SU DUE LATI, BILATERALE,LISCIO B=30, ACCIAIO DA BONIFICA NEROTEMPRATO"},"currency":"EUR"}
Morsetto a v
Liscio
acciaio da bonifica
nero
temprato
- Indicato per serraggi multipli
- Per forze di serraggio elevate
- Utilizzabile sia in un foro filettato che in una cava a T
- Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza
Unità di vendita
160,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Versione 1
Liscio
Versione 2
double sided
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
temprato
B=Larghezza
30
D=Filettatura
M12X40
A
max.
49,5
A
min.
44
Applicazione
parti lavorate
C
22
Coppia
di serraggio
max. Nm
85
E
3,5
Forza di serraggio
max. kN
30
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato colore nero.
Nota
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Nota disegno
D) Vite a testa cilindrica DIN 6912
1) Superfici di contatto lucide
2) Superfici di contatto zigrinate
3) Morsetto a V
4) Pezzo da lavorare
5) Battuta fissa
1) Superfici di contatto lucide
2) Superfici di contatto zigrinate
3) Morsetto a V
4) Pezzo da lavorare
5) Battuta fissa
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.