IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Versione 1
con sovrametallo
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
anodizzato
Superficie componente
brunito
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
31,8
Applicazione
parti lavorate
B1 min. - max.
50,8 - 52
B2
20,8
B3
9,9
Coppia di serraggio max. Nm
14,5
D1
M4
Forza di serraggio max. kN
8,9
H
25,4
H1
12,7
L1
20,6
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale
Parte esterna profilo in alluminio.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Versione
Parte esterna anodizzata.
Cuneo brunito.
Nota
Con un morsetto a V è possibile serrare simultaneamente due pezzi da lavorare. Con una fresatura specifica, è possibile fissare i pezzi con perfetto accoppiamento di forma, in modo che risultino stabili e senza tensione. Grazie alla struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro.
Nota disegno
1) La piastra di bloccaggio viene utilizzata solo per la fresatura sagomata, non per il serraggio del pezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche