{"product":{"productId":"agid.3103","price":50.38,"name":"MORSETTO A V CON SOVRAMETALLO D=M06,L=23,9, ALLUMINIO ANODIZZATO,COMP:ACCIAIO CEMENTAZIONE BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Morsetto a v
con sovrametallo
alluminio
anodizzato
- Per il serraggio contemporaneo di due pezzi
- Per la lavorazione del profilo del pezzo
- Struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro
- Con effetto discendente
Unità di vendita
50,38 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Versione 1
con sovrametallo
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
anodizzato
Superficie
componente
brunito
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
23,9
Applicazione
parti lavorate
B1
min. - max.
38,1 - 39
B2
16,1
B3
6,6
Coppia
di serraggio
max. Nm
14,3
D1
M4
Forza di serraggio
max. kN
6,7
H
19,1
H1
9,4
L1
15,9
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Parte esterna profilo in alluminio.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Versione
Parte esterna anodizzata.
Cuneo brunito.
Cuneo brunito.
Nota
Con un morsetto a V è possibile serrare simultaneamente due pezzi da lavorare. Con una fresatura specifica, è possibile fissare i pezzi con perfetto accoppiamento di forma, in modo che risultino stabili e senza tensione. Grazie alla struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro.
Nota disegno
1) La piastra di bloccaggio viene utilizzata solo per la fresatura sagomata, non per il serraggio del pezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.