IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
anodizzato
Superficie componente
brunito
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
23,8
Applicazione
parti lavorate
B1 min. - max.
18,6 - 19,9
B2
16,1
Coppia di serraggio max. Nm
14,3
Forza di serraggio max. kN
6,7
H
19
H1
9,5
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale
Parte esterna profilo in alluminio.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Versione
Parte esterna anodizzata.
Cuneo brunito.
Nota
Con un morsetto a V è possibile serrare simultaneamente due pezzi da lavorare. Il morsetto è perfetto per il serraggio di pezzi rotondi e rettangolari. Grazie alla struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro.
Nota disegno
In condizioni di serraggio, il valore indicato in tabella B1 max. deve essere raggiunto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche