{"product":{"productId":"agid.3100","price":15.46,"name":"MORSETTO A V D=M04, L=15,9, ALLUMINIOANODIZZATO, COMP:ACCIAIO CEMENTAZIONEBRUNITO"},"currency":"EUR"}
Morsetto a v
alluminio
anodizzato
- Per il serraggio contemporaneo di due pezzi
- Perfetto per il serraggio di pezzi rotondi e rettangolari
- La struttura compatta permette serraggi multipli poco ingombranti
- Con effetto discendente
Unità di vendita
15,46 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Morsetto a v
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
anodizzato
Superficie
componente
brunito
D=Filettatura
M4
L=Lunghezza
15,9
Applicazione
parti lavorate
B1
min. - max.
12,3 - 13,1
B2
10,4
Coppia
di serraggio
max. Nm
3,4
Forza di serraggio
max. kN
2,2
H
12,7
H1
5,6
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Parte esterna profilo in alluminio.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Versione
Parte esterna anodizzata.
Cuneo brunito.
Cuneo brunito.
Nota
Con un morsetto a V è possibile serrare simultaneamente due pezzi da lavorare. Il morsetto è perfetto per il serraggio di pezzi rotondi e rettangolari. Grazie alla struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro.
Nota disegno
In condizioni di serraggio, il valore indicato in tabella B1 max. deve essere raggiunto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.