IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
combinable
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M10
Accessori NLM
04521-10-1216
B
25,4
Coppia di serraggio max. Nm
88
Forza di serraggio kN
17,8
H
11,4
H1
15,4
H2
9,7
H3 max.
24,5
L
54
L1
33,5
L2
25,4
S
1,8
S1 (corsa di serraggio)
2
SW
7
SW1
8

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo trattato termicamente e brunito.
Inserto cementato e ottonato.
Nota
Con la vite eccentrica di serraggio con elemento di bloccaggio e battuta è possibile ottenere serraggi multipli poco ingombranti ed economici.
Grazie ai serraggi multipli, il retro del corpo può fungere da battuta.
Montaggio preferibilmente con una cava B +0,05 mm. L'altezza di presa del disco di fissaggio può essere modificata regolando la profondità della cava.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche