{"product":{"productId":"agid.3062","price":285.87,"name":"BATTUTA CON APPOGGIO, ACCIAIO, PER M16"},"currency":"EUR"}
Battuta
with seat
acciaio
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Serraggio che non danneggia i materiali
- Superficie di appoggio rettificata
Unità di vendita
285,87 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Battuta
Versione 1
with seat
Materiale
Corpo base
acciaio
Per=Per viti
M16
B
38
B1
17
B2
24,8
Foro oblungo
aperto
H1
50,7
H2
35,001 -0,013
H3
21,3
L
107
L1
46,2
L3
9,5
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Trattato termicamente, brunito.
Superfici di appoggio e di arresto rettificate.
Superfici di appoggio e di arresto rettificate.
Nota
Con due staffe di riferimento e una o due viti eccentriche di serraggio con appoggio mobile è possibile realizzare un dispositivo di serraggio su misura per ogni esigenza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.