IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Battuta
Versione 1
with seat
Materiale Corpo base
acciaio
Per=Per viti
M8
B
19
B1
8,4
B2
13,4
Foro oblungo
chiuso
H1
19
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
28,3
L2
13,5
L3
7,9

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Trattato termicamente, brunito.
Superfici di appoggio e di arresto rettificate.
Nota
Con due staffe di riferimento e una o due viti eccentriche di serraggio con appoggio mobile è possibile realizzare un dispositivo di serraggio su misura per ogni esigenza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche