{"product":{"productId":"agid.3058","price":309.7,"name":"V.ECCENTRICA SERRAGGIO, M16 CON PZ PERBLOCCAGGIO, CON APPOGGIO, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Vite eccentrica di serraggio
with clamping element
acciaio
- Utilizzabile direttamente su tavole macchina
- Con effetto discendente
- Superficie di appoggio rettificata
- Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito
Unità di vendita
309,70 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
with clamping element
Versione 2
with seat
Materiale
Corpo base
acciaio
Accessori NLM
04521-10-1624
B
38
B1
17
B2
24,8
Coppia
di serraggio
max. Nm
135
Foro oblungo
aperto
Forza di serraggio
kN
26,7
G
12,7
H1
41
H2
35,001 -0,013
H3
21
L
107
L1
46,3
S
8,3
S1
2,5
SW
12
Vite di
fissaggio
compatibile
M16
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo trattato termicamente, brunito e superficie di appoggio rettificata.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Nota
Con due staffe di riferimento e una o due viti eccentriche di serraggio con appoggio mobile è possibile realizzare un dispositivo di serraggio su misura per ogni esigenza.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.